WZS SAACKE SK 50 Ø20x140
Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
Identyfikator 206617
WZS SAACKE SK 50 Ø20x140, Porte-outils d'affûtage
- WZS SAACKE SK 50
- Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
- Interface de porte-outils: semblable à SK 50
- Diamètre de serrage D1: 20 mm
- Longueur de projection L1: 140 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Szczegóły techniczne
| 技术 | 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | WZS SAACKE SK 50 |
| 刀具夹持接口 | 与 SK 50 类似 |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D4 [mm] | 28.0 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 31.5 |
| L7 [mm] | 70.0 |
| L8 [mm] | 120.0 |
| X [mm] | 76.0 |
| 重量 [kg] | 3.6 |
型号
液压刀柄接口类似于 SK 50
动力驱动夹持 - 用旋转螺母固定
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h7
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计