WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90
Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione
Identyfikator 206686
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS SCHÜTTE
- Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione
- Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 12 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
Szczegóły techniczne
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel |
|---|---|
| Gammes | WZS SCHÜTTE |
| Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D6 [mm] | 21.5 |
| L [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 32.1 |
| Poids [kg] | 1.3 |
Version
Support pour porte-outil d'affûtage expansible hydraulique Schütte Ø 20,5 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.