arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90 Ilustracja analogiczna

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90

Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy z uruchamianiem za pomocą sprężonego powietrza

Identyfikator 206687

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90, Szlifierski uchwyt narzędziowy
  • WZS SCHÜTTE
  • Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy z uruchamianiem za pomocą sprężonego powietrza
  • Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
  • Średnica mocowania D1: 20 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
Technologie Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
Gammes WZS SCHÜTTE
Interface de porte-outils FLANSCH/FLANGE
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 90.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 73.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
Poids [kg] 1.4

Version
Support pour porte-outil d'affûtage expansible hydraulique Schütte Ø 20,5 mm
Serrage électrique

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h7

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.