WZS ULMER
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą
Uchwyt szlifierski SCHUNK do wysoce precyzyjnej i ekonomicznej obróbki szlifierskiej narzędzi na obrabiarkach znanych produnentów.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność < 0,003 mm
Gwarantuje to najlepsze wyniki obróbki powierzchni dzięki jednolitym parametrom skrawania i wysokiemu stopniowi powtarzalności. - Uniwersalny zakres mocowań
Dzięki zastosowaniu tulei pośrednich ten sam uchwyt narzędziowy do szlifowania narzędzi może być stosowany do narzędzi o różnych średnicach. - Zoptymalizowany kontur kolizyjny
Wyjątkowo wąski kontur kolizyjny zmniejszający kolizyjność uchwytu z tarczą szlifierską - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobiega uszkodzeniu wrzeciona maszyny - Niezwykle duża głębokość mocowania
Stała dokładność ruchu obrotowego krawędzi tnących - Duży zakres kompatybilności
Uchwyty szlifierskie firmy SCHUNK spełniają wszystkie wymagania procesowe bardzo precyzyjnego i ekonomicznego szlifowania narzędzi na obrabiarkach wilu znanych producentów. W przypadku pracy zautomatyzowanej specjalne szlifierskie uchwyty narzędziowe można połączyć z programem tulei pośredniej w celu wykonywania pracy w trybie półautomatycznym i w pełni automatycznym.