NSR 160
机器人联轴器
Identyfikator 471915
快换托盘系统的标准型号的机器人模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 集成清洁功能
- 尺寸: 159 x 60 x 62 mm
- 下拉力: 4 kN
- 下拉力,带增压: 15 kN
- 最大力矩 Mx: 600 Nm
- 最大力矩 Mz: 1600 Nm
- 重复精度: < 0.02 mm
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 1.6 kg
Szczegóły techniczne
| 长度 [mm] | 159.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 60.0 |
| 下拉力 [kN] | 4.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 15.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.02 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 600.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 1600.0 |
| 重量 [kg] | 1.6 |
标配范围
机器人模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈,操作手册;无接近开关