Moduł do paletyzacji NSA3
Moduły do paletyzacji
Bezobsługowy i całkowicie szczelny moduł szybkiej wymiany palet trzeciej generacji do najbardziej zaawansowanej automatycznej paletyzacji.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Dzięki wbudowanym funkcjom monitorowania i unoszenia rozwiązanie to nadaje się w szczególności do produkcji zautomatyzowanej
Maksymalna niezawodność procesu nawet przy obróbce zgrubnej - Wszystkie moduły mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Moduły są nierdzewne oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Bardzo płaska konstrukcja
Maksymalne wykorzystanie powierzchni maszynowni - Wbudowana funkcja czyszczenia
Bez wiórów i chłodziwa na płaskiej powierzchni roboczej
Opcje i informacje specjalne
- Moduł do automatyzacji o niezwykle płaskiej konstrukcji, przeznaczony do najwyższej klasy paletyzacji
Firma SCHUNK udoskonaliła swój wysokiej klasy moduł do paletyzacji VERO-S NSA plus, przeznaczony do zautomatyzowanego załadunku obrabiarek, i przeniosła go do nowej generacji NSA3. Moduł mocujący należy do rozbudowanego systemu modułowego SCHUNK VERO-S przeznaczonego do skutecznego mocowania detali. NSA3 jest w 100% kompatybilny z NSA plus, co oznacza, że można je stosować wymiennie w stosunku 1:1. - Większa sztywność i stabilność kształtu
Duża siła docisku NSA3 120 wynosząca 3000 N lub 10 000 N przy włączonej funkcji Turbo i większa stabilność kształtu korpusu modułu korzystnie wpływają na sztywność. Oznacza to niezawodne pochłanianie nawet wysokich momentów przechylających oraz sił bocznych przez NSA3. Moduły można łączyć w dowolnej liczbie, zależnie od zastosowania. Powtarzalność wynosi < 0,005 mm. Dzięki stożkowemu mocowaniu pierścienie mocujące można montować w modułach mimośrodowo lub pod kątem, co znacznie ułatwia montaż. - Domyślnie zintegrowane monitorowanie
Domyślnie w module zintegrowane są wszystkie czynności monitorowania, takie jak „Moduł otwarty” czy „Moduł zamknięty”. Pierścienie mocujące spoczywają na czterech płaskich powierzchniach na średnicy zewnętrznej, co jest kontrolowane poprzez funkcję dynamicznego monitorowania ciśnienia. Dzięki hermetycznemu uszczelnieniu oraz konstrukcji ze stali nierdzewnej moduł pozostaje bezobsługowy przez cały okres użytkowania.