Moduły do paletyzacji NSA plus
Moduły do paletyzacji
Bezobsługowy, całkowicie szczelny moduł szybkiej wymiany palet do automatycznej paletyzacji, wykonany ze stali nierdzewnej
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Dzięki wbudowanym funkcjom monitorowania i unoszenia rozwiązanie to nadaje się w szczególności do produkcji zautomatyzowanej
Maksymalna niezawodność procesu nawet przy obróbce zgrubnej - Wszystkie moduły mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Moduły są nierdzewne oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Bardzo płaska konstrukcja
Maksymalne wykorzystanie powierzchni maszynowni - Wbudowana funkcja czyszczenia
Bez wiórów i chłodziwa na płaskiej powierzchni roboczej
Opcje i informacje specjalne
- Specjalista w zakresie produkcji automatycznej
Moduł paletyzacji VERO-S NSA plus zapewnia maksymalną precyzję automatycznego załadunku obrabiarki. Bardzo mała wysokość montażu oznacza mnóstwo przestrzeni do obróbki. Niezwykle solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczny chwyt, nawet w trakcie obróbki zgrubnej. - Moduł gwarantuje płaską, wolną od wiórów powierzchnię roboczą na detale dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza. W ciągu kilku sekund ustawia położenie i mocuje z niezwykle wysoką dokładnością powtórzeń < 0,005 mm – absolutna niezawodność przez całą dobę. Wszystkie elementy monitorujące położenie „otwarte” i „zamknięte” lub elementy monitorujące na potrzeby sterowania układem są wbudowane w moduł jako funkcje standardowe.
- Wszystkie układy monitorowania położenia modułu otwarty/zamknięty lub monitorowania obecności palet stanowią standardowe wyposażenie modułu.