Moduły robota NSR
Sprzęgi robota
Bezobsługowy sprzęg robota do manipulowania paletami bardzo blisko stołu maszynowego
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wszystkie moduły mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Moduły są nierdzewne oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Indukcyjne monitorowanie statusu modułu otwarty/zamknięty oraz obecności palety
w celu osiągnięcia maksymalnej niezawodności procesu - Niska masa dzięki zastosowaniu stopu aluminium o dużej wytrzymałości, poddanego twardej anodyzacji
Do największych obciążeń użytecznych - Można eksploatować z użyciem suchego powietrza
Naolejowane powietrze nie jest wymagane - Wąska konstrukcja
Możliwy załadunek bardzo blisko stołu maszynowego.
Opcje i informacje specjalne
- Sprzęg robota do zaawansowanego manipulowania paletami
Bardzo wąska konstrukcja VERO-S NSR umożliwia załadunek palet bardzo blisko stołu maszynowego. Dzięki temu wysokość zestawu stacja mocowania plus paleta jest niewielka, pozwalając na maksymalnie wykorzystanie przestrzeni w maszynie. - Duża siła dociskania tworzy niezwykle sztywny układ. Jego doskonała siła docisku zapewnia maksymalne wartości momentu. Dzięki temu obsługa ciężkich palet jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.
- Położenie suwaka mocującego jest monitorowane poprzez monitorowanie indukcyjne tłoka To w połączeniu z monitorowaniem obecności palety zapewnia maksymalną niezawodność procesu.