Złącza paletowe do NSR
Adaptery palety
Złącza paletowe jako interfejsy między paletą mocująca a modułem robota.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Niska masa dzięki zastosowaniu stopu aluminium o dużej wytrzymałości, poddanego twardej anodyzacji
Do największych obciążeń użytecznych - Wąska konstrukcja
Możliwy załadunek bardzo blisko stołu maszynowego.
Opcje i informacje specjalne
- PKL mini 100
Złącze paletowe ze sworzniami SPA 20 do użytku z modułem VERO-S NSR mini o ładowności do 75 kg przy rozmiarze palety do 200x200 mm. - PKL 160
Złącze paletowe ze sworzniami SPA 40 do użytku z modułem VERO-S NSR o ładowności do 300 kg przy rozmiarze palety do 400x400 mm. - PKL maxi 220
Złącze paletowe ze sworzniami SPA 80 do użytku z modułem VERO-S NSR maxi o ładowności do 1000 kg przy rozmiarze palety do 800x800 mm.