NSL mini 100-4
クランピングステーション
Identyfikator 435240
クランピングステーション 標準
特長:
特長:
- 4-方向 NSE mini 90
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 寸法: 199 x 199,8 x 30 mm
- 引き込み力: 2 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 6 kN
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 7 kg
Szczegóły techniczne
| 長さ [mm] | 199.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 199.8 |
| 引き込み力 [kN] | 2.0 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 6.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 7.0 |
納品内容
クランプステーション、取扱説明書、クランプピン無し、円筒状クランプなし