PAL S mikro 110 x 50
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 1358961
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolny podwójny sworzeń mocujący SPx micro 10
- Wymiary: 109,8 x 49,8 x 12 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 0.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 109.8 |
---|---|
Szerokość [mm] | 49.8 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Zakres dostawy
Paleta mocująca, sworznie mocujące