PAL S mikro 60 x 50-V10
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 1358960
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SPx micro 10 ze sworzniem indeksującym IXB V10 micro
- Wymiary: 59,8 x 49,8 x 12 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 0.25 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 59.8 |
---|---|
Szerokość [mm] | 49.8 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 0.25 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, sworznie mocujące, sworznie przestawne