Poszczególne moduły do NSE mikro
Moduły mocowania
Moduły szybkiej wymiany palet z serii VERO-S NSE mico są wykonane ze stali nierdzewnej i służą do mikozastosowań.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Niska masa
Rozszerzenie przestrzeni roboczej maszyny - Wszystkie moduły pneumatyczne mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Jeden stały rozmiar kołka mocującego dla wszystkich modułów NSE mikro
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania - Zintegrowany monitoring suwaka
Nadaje się do zautomatyzowanych zastosowań
Opcje i informacje specjalne
- Miniaturowy system wymiany palet VERO-S NSE micro z uwagi na bardzo małe rozmiary idealnie nadaje się do szybkiej wymiany detali, komponentów oraz palet podczas lekkiej obróbki, a także doskonale sprawdza się w komórkach montażowych oraz urządzeniach pomiarowych. W zastosowaniach montażowych umożliwiają szybką, w pełni zautomatyzowaną wymianę komponentów i palet z dużą dokładnością. Dzięki kompaktowym wymiarom pozwala realizować bardzo małe schematy wiercenia.