Stacje mocowania z NSE micro
Stacje mocujące
Clamping stations for micro applications with VERO-S NSE mikro modules as a basis for extremely fast set-up processes of clamping devices.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Bardzo płaska konstrukcja
Rozszerzenie przestrzeni roboczej maszyny - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Wbudowane turbo w standardzie
Zwiększenie siły docisku nawet o 300% - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Moduły są nierdzewne oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu
Opcje i informacje specjalne
- VERO-S NSL mikro
1- lub 2-drogowe stacja mocowania, do osadzania wszystkich aktualnie dostępnych na rynku palet wraz z odpowiednim sprawdzianem do otworów.