Sworznie mocujące do NSE mikro
Sworznie mocujące
Sworznie mocujące z krótkim stożkiem do łączenia kształtowego detali lub urządzeń wyposażonych w moduły mocujące.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Jeden stały rozmiar kołka mocującego dla wszystkich modułów NSE mikro
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania - Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu
Opcje i informacje specjalne
- VERO-S SPA mikro 10
Sworznie mocujące ze szlifowanym krótkim stożkiem na całym obwodzie wewnętrznym do mocowania oraz pozycjonowania z mikronową precyzją i powtarzalnością < 0,005 mm. - VERO-S SPB mikro 10
Sworznie mieczowate z dwiema szlifowanymi powierzchniami do dokładnego wyrównania osiowego oraz pozycjonowania palety, urządzenia mocującego lub detalu. - VERO-S SPC mikro 10
Sworzeń mocujący z prześwitem centrującym do dodatkowego zamocowania palety, urządzenia mocującego lub detali bez funkcji wyrównania osiowego.