VERO-S RWA
Zestaw do zbrojenia
Wózek ustawiania jako organizer walcowania wszystkich produktów VERO-S z serii NSE3, NSE plus oraz NSE mini
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Najkrótszy możliwy czas zbrojenia zwiększający wydajność produkcji
Wszystkie moduły i akcesoria są należycie magazynowane i są dostępne w razie potrzeby. - Możliwość indywidualnej konfiguracji
Dzięki mocowaniom z tworzywa sztucznego do sworzni mocujących NSE3, NSE plus oraz NSE mini VERO-S wózek ustawiania można dowolnie konfigurować - Szuflady, które można w pełni otworzyć
Zapewnij pewny, ergonomiczny załadunek i rozładunek dzięki urządzeniom obsługowym - Wymiary małych europalet EPAL
Magazynowanie na stojakach wysokich jest możliwe - Wytrzymała konstrukcja
Umożliwia dodatkowe obciążenie całkowite wynoszące 1000 kg
Opcje i informacje specjalne
- Wszystko na wyciągnięcie ręki
Wszystkie moduły i akcesoria są należycie magazynowane w wózku ustawiania VERO-S i wciąż dostępne w razie potrzeby. Eliminuje to straty czasu na poszukiwanie części, pozwala uniknąć długich, niepotrzebnych wyjazdów i przyspiesza proces konfiguracji w maszynie. - Dzięki mocowaniom z tworzywa sztucznego do sworzni mocujących serii NSE3, NSE plus i NSE mini VERO-S, wózek ustawiania można skonfigurować pod indywidualne potrzeby. Ponadto cztery w pełni otwierane szuflady zapewniają pewny, ergonomiczny załadunek i rozładunek za pomocą urządzeń przenoszących.