SRKL-AL 112
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Identyfikator 1496963
SRKL-AL 112, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 8 mm
- Szerokość ścieżki: 10 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 8 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 10 |
Szerokość B [mm] | 25 |
Wysokość H [mm] | 30 |
Wysokość H1 [mm] | 27.5 |
Wysokość H2 [mm] | 26 |
Długość L [mm] | 61.5 |
Rozstaw otworów a [mm] | 28 |
Rozstaw otworów b [mm] | 18 |
Śruby | M8 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 0.27 |