KM-WB 55
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 132136
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
KM-WB 55, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 10 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 10 |
Szerokość B [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 47 |
Długość L [mm] | 55 |
Rozstaw otworów a [mm] | 27 |
Rozstaw otworów b [mm] | 18 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 1 |