SRKL 160
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 1496965
SRKL 160, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 10 mm
- Szerokość ścieżki: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 10 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Wysokość H1 [mm] | 55.5 |
Wysokość H2 [mm] | 54 |
Długość L [mm] | 88 |
Rozstaw otworów a [mm] | 35.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 25 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 3.5 |