SWB-FR 133
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 120410
SWB-FR 133, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 10 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 10 |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 32 |
Długość L [mm] | 62 |
Rozstaw otworów a [mm] | 29 |
Rozstaw otworów b [mm] | 12 |
Rozstaw otworów c [mm] | 12 |
Śruby | M6 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 1.2 |