SWBL-M 400/4
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 1457325
SWBL-M 400/4, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Moduł 2
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 4 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Moduł 2 |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 90 |
Długość L [mm] | 195 |
Rozstaw otworów a [mm] | 110 |
Rozstaw otworów b [mm] | 35 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 9 |