FB-AL 140
Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Identyfikator 120550
FB-AL 140, Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 10 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 10 |
Szerokość B [mm] | 25 |
Wysokość H [mm] | 50 |
Długość L [mm] | 70 |
Rozstaw otworów a [mm] | 38 |
Rozstaw otworów b [mm] | 19 |
Śruby | M10 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 0.58 |