FR-AL 160
Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Identyfikator 120601
FR-AL 160, Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 30 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Długość L [mm] | 70 |
Rozstaw otworów a [mm] | 46 |
Rozstaw otworów b [mm] | 15 |
Śruby | M8 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 0.9 |