KM-WBAL 121
Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Identyfikator 132525
KM-WBAL 121, Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 80 |
Długość L [mm] | 130 |
Rozstaw otworów a [mm] | 60 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruby | M16 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 3.8 |