SWB-AL 165
Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Identyfikator 168105
SWB-AL 165, Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 80 |
Rozstaw otworów a [mm] | 45 |
Rozstaw otworów b [mm] | 20 |
Śruby | M10 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 1.2 |