SWB-AL 200
Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Identyfikator 168101
SWB-AL 200, Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 90 |
Rozstaw otworów a [mm] | 43 |
Rozstaw otworów b [mm] | 22 |
Śruby | M12 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 1.5 |