2 SWK 400
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 126105
2 SWK 400, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 2 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 80 |
Wysokość H [mm] | 80 |
Długość L [mm] | 150 |
Rozstaw otworów a [mm] | 87 |
Rozstaw otworów b [mm] | 35 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 12.7 |