2 SWKK 125
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 126100
2 SWKK 125, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 16 mm
- Szerokość ścieżki: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 2 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 48 |
Wysokość H1 [mm] | 45.5 |
Wysokość H2 [mm] | 45 |
Długość L [mm] | 60 |
Rozstaw otworów a [mm] | 31 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 1.5 |