2 SWKK 160
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 126101
2 SWKK 160, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 18 mm
- Szerokość ścieżki: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 2 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 18 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Wysokość H1 [mm] | 56 |
Wysokość H2 [mm] | 54 |
Długość L [mm] | 76 |
Rozstaw otworów a [mm] | 41 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 3.5 |