SFA 250-C1
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 154101
SFA 250-C1, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Wysokość H2 [mm] | 55 |
Długość L [mm] | 90 |
Rozstaw otworów a [mm] | 16 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 3.9 |