SFA 315-C2
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 154109
SFA 315-C2, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 26 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 26 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Wysokość H2 [mm] | 54 |
Długość L [mm] | 145 |
Rozstaw otworów a [mm] | 16 |
Rozstaw otworów b [mm] | 54 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 6.6 |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 315