SFA 400-C7
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 154135
SFA 400-C7, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 18 mm
- Szerokość ścieżki: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 18 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 30 |
Szerokość B [mm] | 96 |
Wysokość H [mm] | 115 |
Wysokość H2 [mm] | 108 |
Długość L [mm] | 115 |
Rozstaw otworów a [mm] | 20 |
Rozstaw otworów b [mm] | 60 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 25.22 |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 400
W połączeniu ze szczękami podstawowymi SFG 630-400
W połączeniu ze szczękami podstawowymi SFG 630-400