SKN 215
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 127103
SKN 215, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Szerokość B1 [mm] | 34 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 89 |
Rozstaw otworów a [mm] | 45 |
Rozstaw otworów b [mm] | 26 |
Śruby | M10 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 3.6 |