SP-WB 630
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 124107
SP-WB 630, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 30 |
Szerokość B [mm] | 75 |
Wysokość H [mm] | 90 |
Długość L [mm] | 240 |
Rozstaw otworów a [mm] | 133 |
Rozstaw otworów b [mm] | 65 |
Śruby | M24 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 32.35 |