SWB 165
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 120101
SWB 165, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 68 |
Rozstaw otworów a [mm] | 33 |
Rozstaw otworów b [mm] | 20 |
Śruby | M10 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 2.5 |