SWB-FR 200
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 120404
SWB-FR 200, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 70 |
Rozstaw otworów a [mm] | 39 |
Rozstaw otworów b [mm] | 19 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 3.1 |