EWM 265
Szczęki jednolite, miękkie
Identyfikator 164131
EWM 265, Szczęki jednolite, miękkie
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki jednolite, miękkie |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 84 |
Wysokość H1 [mm] | 55.6 |
Długość L [mm] | 110 |
Materiał | Stal C45, hartowana i odpuszczana |
m/zestaw [kg] | 9.2 |