EWM 400
Szczęki jednolite, miękkie
Identyfikator 164133
EWM 400, Szczęki jednolite, miękkie
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki jednolite, miękkie |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 100 |
Wysokość H1 [mm] | 66 |
Długość L [mm] | 142 |
Materiał | Stal C45, hartowana i odpuszczana |
m/zestaw [kg] | 15.7 |