SMB 400
Szczęki jednolite, miękkie
Identyfikator 163104
SMB 400, Szczęki jednolite, miękkie
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki jednolite, miękkie |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 93 |
Wysokość H1 [mm] | 53 |
Długość L [mm] | 176 |
Materiał | Stal C45, hartowana i odpuszczana |
m/zestaw [kg] | 15 |