UVB-HS 315
Szczęki jednolite, miękkie
Identyfikator 164121
UVB-HS 315, Szczęki jednolite, miękkie
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki jednolite, miękkie |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 135 |
Wysokość H1 [mm] | 101 |
Wysokość H2 [mm] | 52 |
Długość L [mm] | 121 |
Materiał | Stal C45, hartowana i odpuszczana |
m/zestaw [kg] | 9 |