SGAB-F 125-A
Standardowe szczęki tokarskie
Identyfikator 1511698
SGAB-F 125-A, Standardowe szczęki tokarskie
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Standardowe szczęki tokarskie |
---|---|
Przyłącze | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
Typ szczęk tokarskich | stałe |
Szerokość B [mm] | 125 |
Wysokość H1 [mm] | 39.9 |
Wysokość H2 [mm] | 22 |
Długość L [mm] | 92 |
Rozstaw otworów b [mm] | 88 |
Rozstaw otworów c [mm] | 80 |
m/zestaw [kg] | 2.67 |