SGAB-B 125-B
Standardowe szczęki tokarskie
Identyfikator 1522412
SGAB-B 125-B, Standardowe szczęki tokarskie
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Standardowe szczęki tokarskie |
---|---|
Przyłącze | RÖHM, ATORN |
Typ szczęk tokarskich | ruchome |
Szerokość B [mm] | 125 |
Wysokość H1 [mm] | 39.5 |
Wysokość H2 [mm] | 22.5 |
Długość L [mm] | 70 |
Rozstaw otworów b [mm] | 35 |
Rozstaw otworów c [mm] | 80 |
m/zestaw [kg] | 1.85 |