SGAB-B 125-C
Standardowe szczęki tokarskie
Identyfikator 1541879
SGAB-B 125-C, Standardowe szczęki tokarskie
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Standardowe szczęki tokarskie |
---|---|
Przyłącze | ROEMHELD/ HILMA |
Typ szczęk tokarskich | ruchome |
Szerokość B [mm] | 125 |
Wysokość H1 [mm] | 40 |
Wysokość H2 [mm] | 22 |
Długość L [mm] | 80 |
Rozstaw otworów b [mm] | 50 |
Rozstaw otworów c [mm] | 80 |
m/zestaw [kg] | 1.87 |