SZKA-ST 201
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
Identyfikator 182152
SZKA-ST 201, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 10 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 10 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 49 |
Wysokość H1 [mm] | 45 |
Głębokość mocowania T [mm] | 37 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 0.9 |