SZA 40-11
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 138300
SZA 40-11, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 78 |
Głębokość mocowania T [mm] | 33 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
Rozstaw otworów b [mm] | 35 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 8 |