SZAJ 16-6
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 176100
SZAJ 16-6, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 30 |
Wysokość H [mm] | 47 |
Głębokość mocowania T [mm] | 20 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 20 |
Śruby | M10 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.2 |