FB-SA 250
Szczęki opasające wykonane z aluminium
Identyfikator 120902
FB-SA 250, Szczęki opasające wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 180 |
Szerokość B1 [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 58 |
Wysokość H2 [mm] | 48 |
Długość L [mm] | 87.5 |
Rozstaw otworów a [mm] | 43 |
Rozstaw otworów b [mm] | 29 |
Śruby | M16 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 4.8 |