SFA-SA 251
Szczęki opasające wykonane z aluminium
Identyfikator 174106
SFA-SA 251, Szczęki opasające wykonane z aluminium
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 180 |
Szerokość B1 [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 80 |
Wysokość H1 [mm] | 75 |
Wysokość H2 [mm] | 65 |
Długość L [mm] | 87.5 |
Rozstaw otworów a [mm] | 33.75 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M12 |
Materiał | Aluminium |
m/zestaw [kg] | 4.96 |