FR-SM 160
Szczęki opasające wykonane ze stali
Identyfikator 120701
FR-SM 160, Szczęki opasające wykonane ze stali
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 120 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Wysokość H2 [mm] | 50 |
Długość L [mm] | 60 |
Rozstaw otworów a [mm] | 19 |
Rozstaw otworów b [mm] | 15 |
Rozstaw otworów c [mm] | 15 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 6 |