KMWB-SM 251
Szczęki opasające wykonane ze stali
Identyfikator 132706
KMWB-SM 251, Szczęki opasające wykonane ze stali
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki opasające wykonane ze stali |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 180 |
Szerokość B1 [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 80 |
Wysokość H2 [mm] | 70 |
Długość L [mm] | 80 |
Rozstaw otworów a [mm] | 29 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/zestaw [kg] | 18.01 |